Kontaktinnsatsmodul - HC-M-04-CT-F - 1414363

Kontaktinnsatsmodul, poltall: 4, effektkontakter: 4, styrekontakter: 0, Bøssing, Krympetilkobling, 830 V, 40 A, 1,5 mm² ... 6 mm², anvendelse: Effekt

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1414363
Forpakningsenhet 5 STK
Rabattgruppe 31BBF -
Minimum bestillingsmengde 5 STK
Katalogside Side 565 (C_2_2017)
GTIN 4055626025063
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 9,700 g
Tolltariffnummer 85389099
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk