Kontaktinnsatsmodul - HC-M-12-CT-M - 1414354

Kontaktinnsatsmodul, poltall: 12, effektkontakter: 0, styrekontakter: 12, Stift, Krympetilkobling, 250 V, 10 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², anvendelse: Signal

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1414354
Forpakningsenhet 5 STK
Rabattgruppe 31BBF -
Minimum bestillingsmengde 5 STK
Katalogside Side 571 (C_2_2017)
GTIN 4055626024677
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 9,170 g
Tolltariffnummer 85389099
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk