Bussystempluggforbinder - SACC-FS-4QO SH PBPA SCO - 1413934

Bussystempluggforbinder, PROFIBUS PA (31,25 kb/s), 2-polet, halogenfri, skjermet, Bøssing rett M12 SPEEDCON, A-kodet, IDC-tilkobling, riflet materiale: Presstøpt sink, forniklet, kabelytterdiameter 5 mm ... 9,7 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
  • Fleksibel: Pluggforbindere for konfeksjonering på stedet
  • IDC-tilkobling: Nyskapende og tidsbesparende konfeksjonering uten avisolering av enkeltlederne
  • Pålitelig signaloverføring - 360°-skjerming i elektromagnetisk belastede omgivelser
  • Sparer tid takket være installering med SPEEDCON-hurtigkobling
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1413934
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BBFS -
Katalogside Side 423 (C_2_2017)
GTIN 4055626013169
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 50,400 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk