Power-fordeler - SACB-4/T-L-8FUSE CT AXL - 1413929

Power-fordeler, anvendelse: Energiforsyning, tilkoblingstype: M12-SPEEDCON-bøssing Metall, antall stikkplasser: 4, poltall: 4, koding: T - Power, pluggplasstilordning: enkelt, statusindikator: Ja, Universell; stamkabeltilkobling: Pluggbar stamkabeltilkobling 90°, skjerming: nei

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Støpt hus og høye beskyttelsesgrader gjør den pålitelig i bruk i felten
  • Sparer tid takket være installering med SPEEDCON-hurtigkobling
  • Komfortabel: Bedre maskintilgjengelighet takket være rask og enkel diagnostikk
  • Fleksibel: Fordelerboks med tilkoblingshette for konfeksjonering på stedet
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1413929
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BBF -
Katalogside Side 303 (C_2_2017)
GTIN 4055626025476
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 556,500 g
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk