Y-fordeler - SAC-8PYMS0,5-94B/2X0,2-93ER4AC - 1413919

Ingen tilgjengelige bilder

Y-fordeler, 8-polet, PUR, vannblå RAL 5021, skjermet, Plugg rett M12 / IP67, på Plugg rett RJ45 / IP20 og Plugg rett RJ45 / IP20, kabellengde: 0,8 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1413919
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BBFS -
GTIN 4055626011769
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 93,803 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk