Nettverkskabel - VS-M12FSBP-PPC/PL-94C-LI/2,0 - 1413683

Konfeksjonert Ethernet-kabel, skjermet, fire par, AWG26 energikjedeegnet (19 tråder), RAL 5021 (vannblå), M12-monteringsbøssing, bakvegg-/skrumontering med M16-gjenge på RJ45-plugg/IP67 push-pull-kunststoffhus, Line, lengde 2 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1413683
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BAB -
Katalogside Side 303 (PC_2011)
GTIN 4046356475877
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 163,000 g
Tolltariffnummer 85444210
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk