Nettverkskabel - VS-M12MS-PPC/PL-94C-LI/2,0 - 1413654

Konfeksjonert Ethernet-kabel, skjermet, fire par, AWG26 energikjedeegnet (19 tråder), RAL 5021 (vannblå), M12-plugg på RJ45-plugg/IP67 push-pull-kunststoffhus, Line, lengde 2 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1413654
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BBF -
Katalogside Side 303 (PC_2011)
GTIN 4046356475860
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 173,080 g
Tolltariffnummer 85444210
Opprinnelsesland PL (Poland)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk