Hus - HC-ADV-B10-HHWH-1STM32-EMC-AL - 1413403

HEAVYCON ADVANCE hylsehus B10, med skrukobling (innvendig sekskant) i spesialstål, aluminium som tåler sjøvann, høyde 93,7 mm, med gjenge 1x M32, kabelutgang på siden, uten overflate, ledende pakning (EMC-egenskaper)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1413403
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BBF -
Katalogside Side 593 (C_2_2017)
GTIN 4055626030371
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 263,600 g
Tolltariffnummer 85389099
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk