Hus - HC-ADV-B06-HLWH-1STM25-EMC-AL - 1413365

HEAVYCON ADVANCE hylsehus, B6, med skrukobling (innvendig sekskant) i spesialstål, aluminium som tåler sjøvann, høyde 74 mm, med gjenge 1x M25, kabelutgang på siden, uten overflate, ledende pakning (EMC-egenskaper)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1413365
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BBF -
Katalogside Side 587 (C_2_2017)
GTIN 4055626029986
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 207,344 g
Tolltariffnummer 85389099
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk