Effektledning - SAC-4P-M12MST/ 0,5-PUR/M12FST - 1413210

Effektledning, 4-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, Plugg rett M12, T-kodet, på Bøssing rett M12, T-kodet, kabellengde: 0,5 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
  • Ytelsessterk: DC-pluggforbindere for opptil 12 A og 63 V DC
  • Spesiell T-koding som beskytter mot feilplugging
  • Vår standard: Robust halogenfri PUR-ledning

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1413210
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BBFS -
GTIN 4046356994156
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 94,000 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk