Adapter - HC-D-TA-PG16-PLR-BK - 1411353

EVO-kunststoffadapter med bajonettkobling, til EVO-husserie D, til helnipler PG16.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Tegninger



Målskisse  

Målskisse
Måltegning

Tilbake oppover

Omgivelsesforhold

Beskyttelsesgrad (IP) IP66 (DIN IEC 60529)
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 125 °C
Tilbake oppover

Generelt

Type forskruning Pg16
Material PA
Husmateriale PA
Material tetning NBR
O-ring
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V2
Gjengetype tetningsside Pg16
Gjengetype tilkoblingsside Bajonett D kunststoff
Farge svart
Tilbake oppover

Standarder og bestemmelser

Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V2
Tilbake oppover

Environmental Product Compliance

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
Tilbake oppover

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1 27440192
eCl@ss 5.1 27261200
eCl@ss 6.0 27261200
eCl@ss 7.0 27440202
eCl@ss 8.0 27440202
eCl@ss 9.0 27440192
Tilbake oppover

ETIM

ETIM 4.0 EC000516
ETIM 5.0 EC000516
ETIM 6.0 EC000437
ETIM 7.0 EC000437
Tilbake oppover

UNSPSC

UNSPSC 13.2 31261501
Tilbake oppover

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk