Nettverkskabel - VS-M12MS-IP67-93E-LI/2,0 - 1406218

Prefabrikkert Ethernet-kabel, CAT5e, skjermet, 2 par, AWG 26 flertrådet (7 tråder), RAL 5021 (vannblå), M12-plugg på RJ45-plugg / IP67, grå, Line, lengde 2 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1406218
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe BF1CJI -
Katalogside Side 298 (PC_2011)
GTIN 4046356476065
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 134,300 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk