Nettverkskabel - NBC-MS/ 2,0-94B/MS SCO US - 1406118

Nettverkskabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polet, PUR halogenfri, vannblå RAL 5021, skjermet, Plugg rett M12 SPEEDCON / IP67, koding: A, på Plugg rett M12 SPEEDCON / IP67, koding: A, kabellengde: 2 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1406118
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BBFS -
GTIN 4046356799317
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 127,900 g
Tolltariffnummer 85444210
Opprinnelsesland US (United States)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk