Nettverkskabel - VS-M12MS-IP20-93E-LI/2,0 - 1406056

Prefabrikkert Ethernet-kabel, CAT5e, skjermet, to par, AWG 26 flertrådet (syv tråder), RAL 5021 (vannblå), M12-plugg på RJ45-plugg / IP20, Line, lengde 2 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1406056
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe BF1CJI -
Katalogside Side 415 (C_8_2013)
GTIN 4046356476034
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 113,400 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk