Nettverkskabel - VS-PPC/ME-IP20-93E-LI/5,0 - 1405992

Prefabrikkert Ethernet-kabel, CAT5e, skjermet, 2-par, AWG 26 flertrådet (syv tråder), RAL 5021 (vannblå), RJ45-plugg / IP67 push pull-metallhus på RJ45-plugg / IP20, Line, lengde 5 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1405992
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BAB -
Katalogside Side 398 (C_2_2019)
GTIN 4046356476010
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 296,000 g
Tolltariffnummer 85444210
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk