Network cable - NBC-MSD SCO US/93E/... - 1405876

Network cable, Ethernet CAT5 (100 Mbps), 4-position, Variable cable type, shielded, Plug straight M12 SPEEDCON / IP67, coding: D, on free cable end, cable length: Free input (0.2 ... 40.0 m)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1405876
Forpakningsenhet 1
Tolltariffnummer 85444210

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk