Nettverkskabel - VS-M12FSEC-OE-93E-LI/2,0 - 1405837

Prefabrikkert Ethernet-kabel, CAT5e, skjermet, 2-par, AWG 26 flertrådet (syv tråder), RAL 5021 (vannblå), M12-monteringsbøssing, forvegg-/skrumontering med M16-gjenge på åpen ledningsende, Line, lengde 2 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Prefabrikkert med ledninger i forskjellige standardlengder for umiddelbar bruk
  • Kundetilpassede konfeksjoner og ledningslengder på forespørsel
  • Støpt på kabelsiden for optimal tetthet
  • Kabelutførelser for alle vanlige nettverk og feltbusser
  • For høy overføringssikkerhet: Skjermtilknytning til huset med EMC-mutter som opsjon

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1405837
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BAB -
Katalogside Side 297 (PC_2011)
GTIN 4046356475969
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 108,200 g
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk