FO-patchkabel - FOC-ST:A-ST:A-GZ01/... - 1405712

Prefabrikkert fiberoptisk kabel, Zipcord-kabel, glassfiber multimodus 50/125 µm, OM2, plugg B-FOC (ST) / B-FOC ST, beskyttelsesgrad IP20, for installering i kabelkanaler eller automatikkskap

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Multimode-patchkabel for installering innendørs
  • Ideell i fordeleranlegg og for tilkobling av sluttutstyr
  • Alle komponenter imøtekommer UL 94, V0
  • Enkeltelementer 2,8 mm, i halogenfritt og tungtantennelig material
  • Interferometertester for hver etappe i sertifiseringsprosessen
  • Utmerkede mekaniske og optiske egenskaper
  • I henhold til optiske og mekaniske industristandarder
  • Pluggforbinder med UPC-sliping for optimale dempingsverdier
  • Innskuddsdemping ≤ 0,5 dB
  • Returdemping ≥ 35 dB
  • Omfattende testet i henhold til IEC 61753-122-2 og IEC 61753-1 Cat. C
  • Temperaturendringstest i henhold til IEC 61300-2-1
  • Vibrasjonstest i henhold til IEC 61300-2-1
  • Strekkstyrke for kabeltilkobling i henhold til IEC 61300-2-5

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1405712
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 417 (C-2-2019)
Tolltariffnummer 85447000

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk