FO-patchkabel - FOC-ST:A-SJ:A-GZ02/... - 1405711

Prefabrikkert fiberoptisk kabel, Zipcord-kabel, glassfiber multimodus 50/125 µm, OM3, plugg ST / SC-RJ, beskyttelsesgrad IP20, for installering i kabelkanaler eller automatikkskap

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Multimode-patchkabel for installering innendørs
  • Ideell i fordeleranlegg og for tilkobling av sluttutstyr
  • Alle komponenter imøtekommer UL 94, V0
  • Enkeltelementer 2,8 mm, i halogenfritt og tungtantennelig material
  • Interferometertester for hver etappe i sertifiseringsprosessen
  • Utmerkede mekaniske og optiske egenskaper
  • I henhold til optiske og mekaniske industristandarder
  • Pluggforbinder med UPC-sliping for optimale dempingsverdier
  • Low Bend-fiber
  • Innskuddsdemping ≤ 0,5 dB
  • Returdemping ≥ 35 dB
  • Omfattende testet i henhold til IEC 61753-122-2 og IEC 61753-1 Cat. C
  • Temperaturendringstest i henhold til IEC 61300-2-1
  • Vibrasjonstest i henhold til IEC 61300-2-1
  • Strekkstyrke for kabeltilkobling i henhold til IEC 61300-2-5
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1405711
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 419 (C-2-2019)
Tolltariffnummer 85447000

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk