Sensor-/aktuatorboks - SACB-4/ 4-L- 5,0PUR SCO P NPN - 1405678

Sensor-/aktuatorboks, tilkoblingstype: M12-SPEEDCON-bøssing Kunststoff, antall stikkplasser: 4, poltall: 4, koding: A-kodet, pluggplasstilordning: enkelt, statusindikator: Ja, npn; stamkabeltilkobling: Fast tilkobling 180°, PUR/PVC, ledningslengde: 5 m, skjerming: nei

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Støpt hus og høye beskyttelsesgrader gjør den pålitelig i bruk i felten
  • Fleksibel, desentral bunting av signaler i en stamkabel
  • Komfortabel: Bedre maskintilgjengelighet takket være rask og enkel diagnostikk
  • Sparer tid takket være installering med SPEEDCON-hurtigkobling
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1405678
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BBF -
Katalogside Side 268 (C_2_2017)
GTIN 4046356782838
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 524,000 g
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland PL (Poland)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk