Nettverkskabel - VS-IP67-OE-93E-LI/2,0 - 1405675

Prefabrikkert Ethernet-kabel, CAT5e, skjermet, 2 par, AWG 26 flertrådet (syv tråder), RAL 5021 (vannblå), RJ45-plugg / IP67, grå på åpen ledningsende, Line, lengde 2 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1405675
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BAB -
Katalogside Side 398 (C_2_2019)
GTIN 4046356475914
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 107,000 g
Tolltariffnummer 85444210
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk