Innbyggingspluggforbinder - SACCBP-FS-8CON-M16/10,0-PUR SCO - 1405599

Innbyggingspluggforbinder, 8-polet, PUR, gråsvart RAL 7021, Bøssing, rett, M12-SPEEDCON, A-kodet, på åpen ledningsende, Bakveggmontasje, M16 x 1,5, Enkelttråder, kabellengde: 10 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Prefabrikkert med ledninger i forskjellige standardlengder for umiddelbar bruk
  • Kundetilpassede konfeksjoner og ledningslengder på forespørsel
  • Støpt på kabelsiden for optimal tetthet
  • For høy overføringssikkerhet: Skjermtilknytning til huset med EMC-mutter som opsjon
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1405599
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BAB -
GTIN 4046356749909
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 555,200 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk