Innbyggingspluggforbinder - SACC-DSI-M12FS-4P-M16/1,0 - 1405538

Sensor-/aktuator-monteringsbøssing, 4-polet, M12-SPEEDCON, bakvegg-/skrumontering med M16-gjenge, med 0,5 m TPE-tråd, 4 x 0,34 mm²

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Prefabrikkert med tråder for umiddelbar bruk
  • Kundespesifikke tilpasninger og trådlengder på forespørsel
  • Støpt på trådsiden for optimal tetthet
  • Alle vanlige poltilordninger og kodinger for signal-, data- og effektoverføring med enhetlig Design-in-byggform
  • For høy overføringssikkerhet: Skjermtilknytning til huset med EMC-mutter som opsjon
  • Hurtigkobling SPEEDCON reduserer kablingstidene
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1405538
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BAB -
GTIN 4046356749022
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 22,220 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk