T-fordeler - QPD T 4PE 3X6-11 BK - 1405401

QUICKON T-fordeler, grå, 4+PE-polet, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / 690 V / 20 A, til kabeldiameter 6 mm ... 11 mm, med tre Quickon-mutre

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Nyskapende og tidsbesparende - QUICKON-hurtigkobling for opptil 80 % tidsbesparelse ved tilkobling på stedet
  • Brukervennlig: Rask og enkel konfeksjonering uten spesialverktøy
  • Robust på alle måter: Hus i beskyttelsesgradene IP68/IP69K og IK07 for mange forskjellige bruksområder
  • Sikker tilkobling grunnet polarisering mot feilplugging og fingerberøringsbeskyttelse i henhold til DIN EN 0105
  • Fleksibel og kompakt - på grunn av tilkoblingenes interne forbindelse kan H- og T-fordelerne benyttes for forgrening av stamkabler eller som stjernefordelere

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1405401
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BBF -
Katalogside Side 482 (C_2_2019)
GTIN 4046356776080
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 245,000 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk