Verktøysett - TF-SCRJ-POF KONF SET - 1405246

Kutteverktøysett SC-RJ, for polymerfiber, for feltkonfeksjonering av pluggforbinderne SC-RJ/IP20 og SC-RJ/IP67 Push-Pull med hurtigkoblingsteknikk, består av avmantlingsverktøy, aramidsaks, SC-RJ-kutteverktøy, mikroskop

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Kutteverktøysett SC-RJ, for polymerfiber, for feltkonfeksjonering av pluggforbinderne SC-RJ/IP20 og SC-RJ/IP67 Push-Pull med hurtigkoblingsteknikk, består av avmantlingsverktøy, aramidsaks, SC-RJ-kutteverktøy, mikroskop

Dine fordeler

  • Egnet for rask og enkel feltkonfeksjonering eller reparasjoner
  • Uten klebing og polering
  • enkel utskiftning av kniv på stedet
  • Optimale dempingsverdier og enkel konfeksjonering
  • Pluggforbindere som kan benyttes på nytt
Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1405246
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BAB -
Katalogside Side 384 (C_2_2019)
GTIN 4046356738934
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1 691,000 g
Tolltariffnummer 82034000
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk