Innbyggingspluggforbinder - SACC-E-M12FS-12CON-M16/0,5 VA - 1405242

Sensor-/aktuatormonteringsbøssing, 12-polet, spesialstål, forvegg-/skrumontering med M16-gjenge, med 0,5 m PVC-tråd, 12 x 0,14 mm²

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Prefabrikkert med tråder for umiddelbar bruk
  • Kundespesifikke tilpasninger og trådlengder på forespørsel
  • Støpt på trådsiden for optimal tetthet
  • Alle vanlige poltilordninger og kodinger for signal-, data- og effektoverføring med enhetlig Design-in-byggform
  • For høy overføringssikkerhet: Skjermtilknytning til huset med EMC-mutter som opsjon

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1405242
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BAB -
GTIN 4046356748124
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 29,300 g
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk