Innbyggingspluggforbinder - SACC-DSI-M12FS-4CON-PG9/0,5 VA - 1405240

Sensor-/aktuatormonteringsplugg, 4-polet, utførelse i spesialstål, bakvegg-/skrumontering med Pg9-gjenge, med 0,5 m TPE-tråd, 4 x 0,34 mm²

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Prefabrikkert med tråder for umiddelbar bruk
  • Kundespesifikke tilpasninger og trådlengder på forespørsel
  • Støpt på trådsiden for optimal tetthet
  • Vanlige poltilordninger og kodinger for signaloverføring med enhetlig Design-in-byggform
  • For høy overføringssikkerhet: Skjermtilknytning til huset med EMC-mutter som opsjon

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1405240
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BAB -
Katalogside Side 270 (C_2_2013)
GTIN 4046356746762
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 24,000 g
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk