Innbyggingspluggforbinder - SACC-CI-M12FSY-8CON-L180 THR - 1405225

M12-bøssing-kontaktholder, rett

Hybrid-monteringsbøssing, Ethernet, 8-polet, M12-SPEEDCON, med rett loddetilkobling

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Reduserte monteringskostnader grunnet todelt komponentpluggforbinder
  • Alle vanlige polskisser og kodinger tilgjengelig
  • Enkel komponentintegrering grunnet mekaniske portkoblinger med gjengefeste, innpressingsprofil eller for direkte integrering i frontplaten
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1405225
Forpakningsenhet 20 STK
Rabattgruppe 31BAB -
Minimum bestillingsmengde 20 STK
GTIN 4046356740180
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4,300 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk