Innbyggingspluggforbinder - SACC-E-M12MS-8CON-M16/0,5 VA - 1405221

Sensor-/aktuatormonteringsplugg, 8-polet, spesialstål, A-kodet, forvegg-/skrumontering med M16-gjenge, med 0,5 m TPE-tråd, 8 x 0,25 mm²

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Prefabrikkert med tråder for umiddelbar bruk
  • Kundespesifikke tilpasninger og trådlengder på forespørsel
  • Støpt på trådsiden for optimal tetthet
  • Alle vanlige poltilordninger og kodinger for signal-, data- og effektoverføring med enhetlig Design-in-byggform
  • For høy overføringssikkerhet: Skjermtilknytning til huset med EMC-mutter som opsjon

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1405221
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BAB -
Katalogside Side 268 (C_2_2013)
GTIN 4046356748117
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 26,160 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk