Infrastrukturladekontakt - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10 - 1405214

El.nr.: 1501010

Infrastrukturladekontakt for vekselstrømslading (AC) av el-kjøretøyer, kompatibel med infrastrukturladeplugger, Type 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 12 V Låseaktuator, Enkeltledere, lengde: 0,7 m, Bakveggmontering, Beskyttelsesdekselnippel på baksiden

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Infrastrukturladekontakt for lading av el-kjøretøyer (EV) med vekselstrøm (AC), kompatibel med type 2-infrastrukturladeplugger, installeres på ladestasjoner for e-mobilitet (EVSE)

Dine fordeler

  • Enhetlig og plassbesparende monteringsplass til alle Phoenix Contact infrastrukturladekontakter
  • Sølvfarget overflate på effekt- og signalkontaktene
  • Sertifisert etter IATF 16949:2016 og ISO 9001:2015
  • Manuell nødfrigivelse av låseaktuator
  • Integrert låsing under lading

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1405214
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BXWA -
Katalogside Side 36 (C_7_2019)
GTIN 4046356738477
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 0,564 g
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk