AC-ladekabel - EV-T2M3C-3AC32A-4,0M6,0ESBK00 - 1405199

AC-ladekabel, AC-ladekabel med kjøretøyladeplugg, åpen ledningsende, med beskyttelseshette, Designlinje 1, Type 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), designlinje D-Line, kabel: 4 m, svart, rett, plugghode: grå, gripeområde: grå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

AC ladekabel med kjøretøyladeplugg og åpen ledningsende for vekselstrømslading (AC) av el-kjøretøyer (EV) med type 2 kjøretøyinntak, installeres på ladestasjoner for e-mobilitet (EVSE)

Dine fordeler

  • Konsekvent design av samtlige kjøretøyladeplugger og infrastrukturladeplugger fra Phoenix Contact
  • Sølvfarget overflate på effekt- og signalkontaktene
  • Sertifisert etter IATF 16949:2016 og ISO 9001:2015
  • Praktisk håndtering grunnet ergonomisk håndtak og ekstra gripekomponent med gummibelegg

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1405199
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BXWA -
Katalogside Side 720 (C_4_2015)
GTIN 4046356737098
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,506 kg
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk