Nettverkskabel - SAC-4P-M12MRDC5/ 2,0-93E/RJ45 - 1405185

Nettverkskabel, Ethernet CAT5, 4-polet, PUR, vannblå RAL 5021, skjermet, Plugg vinklet M12 / IP67, koding: D, på Plugg rett RJ45 / IP20, kabellengde: 2 m, Utgangsretning C5, Koding 315°

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1405185
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BBFS -
GTIN 4046356737319
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 106,500 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk