Flat ledning - VS-ASI-FC-PVC-UL-YE 100M - 1404906

AS-Interface PVC flat ledning med UL i gult, 2 x 1,5 mm², 100 m ring

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1404906
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BBFS -
Katalogside Side 438 (C_2_2019)
GTIN 4046356327633
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 6 025,000 g
Tolltariffnummer 85444995
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk