Sensor-/aktuatorkabel - SAC-3P-10,0-PVC/CI-1L-Z B-L - 1404827

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PVC, svart RAL 9005, åpen ledningsende, på Ventilplugg CI (9,4 mm), med 1 LED, koblet med Z-diode, kabellengde: 10 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
  • Robust ventilpluggforbinder med Z-diode som beskyttelseskobling
  • Komfortabel: Bedre maskintilgjengelighet takket være rask og enkel diagnostikk
  • Vår PVC-ledning for middels mekaniske påkjenninger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1404827
Forpakningsenhet 1
GTIN 4046356726566
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk