Hybridkabel - VS-M12FS-IP20-94B-LI/ 3,0 - 1404750

Ingen tilgjengelige bilder

Prefabrikkert Ethernet-kabel, skjermet, fire par, AWG26 flertrådet (syv tråder), RAL 5021 (vannblå), M12-bøssing på RJ45-plugg/IP20, Line, lengde 3 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1404750
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BBFS -
GTIN 4046356714358
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 159,290 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk