Verktøy - SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 - 1212606

Bildet viser variant SF-BIT-SLS 0,6x3,5

Skrubits, spor, trinndelt, E6,3-1/4"-drivenhet, til prøvebøssingskruer, størrelse 0,9 x 6,5 x 50 mm, fleksibel-hard, passer til holder i henhold til DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøy for batteridrevet skrutrekker SF‑ASD 21 i forskjellige varianter

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1212606
Forpakningsenhet 5 STK
Minimum bestillingsmengde 5 STK
Katalogside Side 454 (C-3-2017)
GTIN 4046356590297
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 11,600 g
Tolltariffnummer 82079030
Opprinnelsesland CZ (Czech Republic)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk