Skruinnsats - SF-BIT-TX 20-50 - 1212578

Bildet viser variant SF-BIT-TX 20x50

Skrubits, torx ®, E6,3-1/4"-drivenhet, størrelse TX 20 x 50 mm, fleksibel-hard, passer til holder i henhold til DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøy for batteridrevet skrutrekker SF‑ASD 21 i forskjellige varianter

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1212578
Forpakningsenhet 5 STK
Salgskode 31NNBG -
Minimum bestillingsmengde 5 STK
Katalogside Side 455 (C_3_2017)
GTIN 4046356590136
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 8,940 g
Tolltariffnummer 82079030
Opprinnelsesland CZ (Czech Republic)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk