Adapter - SAC BIT M12-W14 - 1212513

Bits for montering av sensor-/aktuatorkabler med M12-pluggforbindere og for montering av prefabrikkerbare M12-pluggforbindere, med sekskantmutter nøkkelvidde 14 mm, med 4 mm sekskantdrift

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1212513
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NNBG -
Katalogside Side 458 (C_3_2017)
GTIN 4046356585767
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 21,900 g
Tolltariffnummer 82079030
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk