Ekstra krympeinnsats - CF 500/DIE RCT 10-1 - 1212245

Innsats til krympeautomat CF 500, for ringkabelsko 4 ... 10 mm², 4 mm²: Ø utvendig 5 mm, Ø innvendig 3 mm, 6 mm²: Ø utvendig 6,5 mm, Ø innvendig 3,5 mm, 10 mm²: Ø utvendig 7 mm, Ø innvendig 4,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1212245
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NBG -
Katalogside Side 511 (C_3_2017)
GTIN 4046356450034
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 64,900 g
Tolltariffnummer 84799070
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk