Avisoleringsverktøy - WIREFOX-D SHIELD - 1212172

Avisoleringstang, for avmantling av ledninger for kabelåpninger, ledningsuttak og skjermtilknytninger med diameter 8 - 9 mm, opptil 1,2 mm isolasjonstykkelse, avisoleringslengde fra 20 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Avisoleringstengene WIREFOX ... har en automatisk innstillingsmekanisme for forskjellige isolasjoner og lederdiametre

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1212172
Forpakningsenhet 1 STK
Katalogside Side 411 (C-3-2017)
GTIN 4046356454308
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 145,500 g
Tolltariffnummer 82032000
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk