Momentskrutrekker - TSD 20 SAC - 1212020

Bildet viser variant TSD 04 SAC

Momentskrutrekker, med forinnstilt dreiemoment på 2,0 Nm og 4 mm sekskantdrift til hurtigkoblingens trykkmutter

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Forskjellige bits SAC... for mange forskjellige bruksområder
  • Ved momentskrutrekkerne TSD-M... kan dreiemomentet stilles inn individuelt
  • TSD-M...-adapteren tar opp forskjellige bits
  • Momentskrutrekker TSD...SAC med ulikt innstilt dreiemoment fra 0,2 Nm til 2,5 Nm

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1212020
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NNBG -
Katalogside Side 458 (C_3_2017)
GTIN 4046356439305
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 94,300 g
Tolltariffnummer 82054000
Opprinnelsesland CZ (Czech Republic)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk