Krympeverktøy elektrisk - CF 500-120V - 1208351

Bildet viser variant CF 500-230V

Universell elektrokrymper for montering av innsatser fra mange forskjellige kontaktelementer

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Endehylser opptil 50 mm²
  • Uisolerte kabelsko opptil 6 mm²
  • Dreide kontakter opptil 10 mm²
  • TWIN-endehylser opptil 2 x 10 mm²
  • Isolerte kabelsko opptil 6 mm²
  • Rørkabelsko opptil 10 mm²

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1208351
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NBG -
Katalogside Side 510 (C_3_2017)
GTIN 4046356148085
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 999,000 g
Tolltariffnummer 84798100
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk