Monteringsskinne med hull - NS 35/ 7,5 HULLET/... - 1208131

Monteringsskinne med hull,  Standardprofil, bredde: 35 mm, høyde: 7,5 mm,  iht. EN 60715: 2001, material: Stål,  forsinket, tykkfilmpassivert,  Etter kundeangivelser maks. lengde 2 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1208131
Forpakningsenhet 1 STK
Minimum bestillingsmengde 20 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 571 (C-3-2017)
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 22,220 g
Tolltariffnummer 72166190
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk