Skrutrekker - SZS 0,5X3,0 VDE - 1207404

Skrutrekker, spor, VDE-isolert, størrelse: 0,5 x 3,0 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med utrullingsbeskyttelse

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyene har ergonomisk formede tokomponents-sikkerhetshåndtak
  • Skruehodet har stor anleggsflate for skjærene
  • Stykktestede sikkerhetsskrutrekkere i henhold til DIN EN 60900 (VDE 0682-201)
  • For arbeid på eller i nærheten av strømførende deler opptil 1000 V vekselspenning eller 1500 V likespenning

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1207404
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31NNBG -
Katalogside Side 442 (C_3_2017)
GTIN 4017918572525
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 34,000 g
Tolltariffnummer 82054000
Opprinnelsesland CZ (Czech Republic)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk