Monteringsskinne med hull - NS 35/15 WH PERF(5,2X25)2000MM - 1206476

Monteringsskinne med hull, Standardprofil, bredde: 35 mm, høyde: 15 mm, lignende EN 60715: 2001, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, lengde: 2000 mm, Hullstørrelse: 5,2 x 25 mm, farge: hvit

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1206476
Forpakningsenhet 5 STK
Salgskode 31BBG -
Minimum bestillingsmengde 5 STK
Katalogside Side 577 (C_3_2017)
GTIN 4017918170899
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3 000,000 g
Tolltariffnummer 72166190
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk