Monteringsskinne uperforert - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

Monteringsskinne uperforert, Standardprofil, bredde: 35 mm, høyde: 7,5 mm, iht. EN 60715: 2001, material: Stål, forsinket, lengde: 2000 mm, farge: sølvfarget

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1206434
Forpakningsenhet 5 STK
Salgskode 31BBG -
Minimum bestillingsmengde 5 STK
Katalogside Side 569 (C_3_2017)
GTIN 4017918170875
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1 725,000 g
Tolltariffnummer 72166190
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk