Krympeverktøy elektrisk - CF 3000-2,5 - 1205477

Avisolerings- og krympeautomat, 230 V utførelse, til isolerte endehylser som båndmateriell 0,25 ... 2,5 mm², hylselengde 8 mm, inkl. omstillingssett 0,5 ... 2,5 mm²

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Den har en kompakt og lett byggform som gjør at den kan tas i bruk også på forskjellige arbeidsplasser
  • Det tar bare ett minutt å justere den til forskjellige tverrsnitt
  • Pr. time kan opptil 1200 ledere bearbeides
  • Den kompakte avisolerings- og krympeautomaten bearbeider endehylser i båndmateriellutførelse med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228‑4
  • En entydig tilordning av justeringskomponentene får man med den fargede merkingen i samsvar med endehylsestandard DIN 46228‑4
  • I én og samme arbeidsprosedyre blir lederen avisolert og kvalitetspresset
  • Egnet for PVC-ledere (H05V-K / H07V-K) i klasse 2 og 5.
    Ledere med spesialisolasjonsmaterial og forseglinger kan behandles kun begrenset og med forbehold.
  • Spesielt egnet for prefabrikkering av ledere
Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1205477
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NNBG -
Katalogside Side 516 (C_3_2017)
GTIN 4017918116910
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 15 550,000 g
Tolltariffnummer 84798100
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk