Skrutrekker - SZS 0,6X2,5 VDE - 1205040

El.nr.: 8812951

Skrutrekker, spor, VDE-isolert, størrelse: 0,6 x 2,5 x 80 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyene har ergonomisk formede tokomponents-sikkerhetshåndtak
  • Skruehodet har stor anleggsflate for skjærene
  • Stykktestede sikkerhetsskrutrekkere i henhold til DIN EN 60900 (VDE 0682-201)
  • For arbeid på eller i nærheten av strømførende deler opptil 1000 V vekselspenning eller 1500 V likespenning

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1205040
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31NNBG -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 442 (C_3_2017)
GTIN 4017918019082
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 31,470 g
Tolltariffnummer 82054000
Opprinnelsesland CZ (Czech Republic)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk