Skinneadapter - USA 10/4,6 - 1202713

Skinneadapter, for M5-skruer, lengde: 42,6 mm, bredde: 10 mm, høyde: 19 mm, farge: grå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • De universelle adapterne brukes til å feste og montere elektrisk eller elektronisk koblingsutstyr
  • De brukes til isolert oppbygging av komponenter eller monteringsskinner

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1202713
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BBG -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 589 (C_3_2017)
GTIN 4017918018009
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,968 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk