Endehylse - AI 2,5-8 BU S1 - 1200108

Båndendehylser, 2,5 mm², hylselengde 8 mm, med kunststoffkrage, i henhold til DIN 46228-4, blå, for bearbeiding med CRIMPFOX 4 IN 1, 10 strimler med hhv. 40 hylser pr. strimmel.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1200108
Forpakningsenhet 400 STK
Salgskode 31BBG3 -
Minimum bestillingsmengde 400 STK
Katalogside Side 421 (C_3_2017)
GTIN 4055626043050
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 0,145 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk